24.10.2020 1:30:18
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3VA1216-4GF42-0AA0
Product
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 3VA1 IEC ТИПОРАЗМЕР 250 КЛАСС ОТКЛ. СПОСОБНОСТИ S ICU=36KA @ 415 В 4-ПОЛЮС., ЗАЩИТА ЛИНИИ TM240, ATAM, IN=160A ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ IR=112A ...160A ЗАЩИТА ОТ ТОКА КЗ II=5...10 X IN ЗАЩИТА НЕЙТРАЛИ 1 ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3VA1216-4GF42-0AA0
Описание Продукта ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 3VA1 IEC ТИПОРАЗМЕР 250 КЛАСС ОТКЛ. СПОСОБНОСТИ S ICU=36KA @ 415 В 4-ПОЛЮС., ЗАЩИТА ЛИНИИ TM240, ATAM, IN=160A ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ IR=112A ...160A ЗАЩИТА ОТ ТОКА КЗ II=5...10 X IN ЗАЩИТА НЕЙТРАЛИ 1 ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Вид продуктов 3VA автоматические выключатели в литом корпусе до 250 A
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1CB
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LBO-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 2,085 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 160,00 x 175,00 x 123,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4042948831458
EAN/UPC 804766445767
Товарный код 85362090
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5375
Код группы P360
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.06.2012
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 4 EC000228
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|