24.10.2020 9:21:20
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3VA2010-6HM36-0AA0
Product
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 3VA2 IEC ТИПОРАЗМЕР 100 КЛАСС ОТКЛ. СПОСОБНОСТИ H ICU=85KA @ 415 В 3-ПОЛЮС., ЗАЩИТА ЛИНИИ ETU330, LIG, IN=100A ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ IR=40A ...100A ЗАЩИТА ОТ ТОКА КЗ II=1,5...12 X IN ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ IG=0,2... 1 X IN, TG=0,1/0,3MS ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕМ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3VA2010-6HM36-0AA0
Описание Продукта ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 3VA2 IEC ТИПОРАЗМЕР 100 КЛАСС ОТКЛ. СПОСОБНОСТИ H ICU=85KA @ 415 В 3-ПОЛЮС., ЗАЩИТА ЛИНИИ ETU330, LIG, IN=100A ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ IR=40A ...100A ЗАЩИТА ОТ ТОКА КЗ II=1,5...12 X IN ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ IG=0,2... 1 X IN, TG=0,1/0,3MS ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕМ
Вид продуктов 3VA автоматические выключатели в литом корпусе до 250 A
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1CB
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LAO-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 2,500 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 134,00 x 200,00 x 145,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4042948817315
EAN/UPC 804766444463
Товарный код 85362090
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5374
Код группы P360
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.06.2012
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 4 EC000228
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|