12.11.2019 21:21:35
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3VA2110-7MN32-0DH0
Product
Автоматический выключатель 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 3-pole, motor protection ETU350M, LSI, In=100 A Overload protection Ir=40 A... 100 A short-circuit protection Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Lug terminal Undervoltage release (UVR) 208-230 V AC 50/60 Hz 2 auxiliary switches HQ 1 tripped signaling contact HQ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3VA2110-7MN32-0DH0
Описание Продукта Автоматический выключатель 3VA2 IEC Frame 160 Switching capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 3-pole, motor protection ETU350M, LSI, In=100 A Overload protection Ir=40 A... 100 A short-circuit protection Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Lug terminal Undervoltage release (UVR) 208-230 V AC 50/60 Hz 2 auxiliary switches HQ 1 tripped signaling contact HQ
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1CB
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LAO-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 2,4 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 129,00 x 195,00 x 142,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4042949109709
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85362090
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5374
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.10.2014
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
|