14.11.2019 14:43:57
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3VA6325-8JT31-2AA0
Product
Автоматический выключатель 3VA6 UL frame 400 breaking capacity class L 150kA @ 480V 3-pole, line protection ETU556, LSI, In=250A overload protection ir=100A ...250A short circuit protection Isd=0,6..10x In, iI=1,5..12x In neutral protection optional with ext. ct,upto 160% ground fault alarm only alarmvia EFB300 o. com w/o connection
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3VA6325-8JT31-2AA0
Описание Продукта Автоматический выключатель 3VA6 UL frame 400 breaking capacity class L 150kA @ 480V 3-pole, line protection ETU556, LSI, In=250A overload protection ir=100A ...250A short circuit protection Isd=0,6..10x In, iI=1,5..12x In neutral protection optional with ext. ct,upto 160% ground fault alarm only alarmvia EFB300 o. com w/o connection
Вид продуктов 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 600 A, UL / IEC
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1CB
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 5,3 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 162,00 x 261,00 x 167,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4042948861493
EAN/UPC 804766314933
Товарный код 85362090
Каталог ID LV10
Группа Продукта 5383
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2016
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
|