31.10.2020 23:00:37
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
4AU3932-8CC40-0HD0
Product
Аналогичные изображения
3-ФАЗ. -ТРАНСФОРМАТОР УПРАВЛ./ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР PN = 11,2 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ Y 500-440-380+/-20 V ПЕРВ D 289-254-220+/-11 V ВТОР Y 400/D 230 ВЕКТОРНАЯ ГРУППА : IIIIII0 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54ATION:SCREW, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 4AU3932-8CC40-0HD0
Описание Продукта 3-ФАЗ. -ТРАНСФОРМАТОР УПРАВЛ./ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР PN = 11,2 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ Y 500-440-380+/-20 V ПЕРВ D 289-254-220+/-11 V ВТОР Y 400/D 230 ВЕКТОРНАЯ ГРУППА : IIIIII0 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54ATION:SCREW, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<
Вид продуктов Transformers
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 4M1
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор --3-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 112,900 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 600,00 x 900,00 x 900,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869923055
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85043200
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5872
Код группы R750
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-03-13-01
eClass 7.1 27-03-13-01
eClass 8 27-03-13-01
eClass 9 27-03-13-01
eClass 9.1 27-03-13-01
ETIM 4 EC002485
ETIM 5 EC002485
ETIM 6 EC002485
ETIM 7 EC002485
IDEA 4 4168
UNSPSC 15 39-12-10-26
|