22.10.2020 12:53:04
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
4EU3921-6BA00-0A
Product
Аналогичные изображения
КОММУТИРУЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ, ФАЗ:3, Uн1(В):500, I1(A) / F1(Гц):710 /50, UK(%) :4, Lн(мГн):0,0392, ТЕМП./ КЛ. ИЗОЛ.:40 /H, IP00, ПОДКЛ. :ПЛОСКИЕ КЛЕММЫ, EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ<
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 4EU3921-6BA00-0A
Описание Продукта КОММУТИРУЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ, ФАЗ:3, Uн1(В):500, I1(A) / F1(Гц):710 /50, UK(%) :4, Lн(мГн):0,0392, ТЕМП./ КЛ. ИЗОЛ.:40 /H, IP00, ПОДКЛ. :ПЛОСКИЕ КЛЕММЫ, EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ<
Вид продуктов Дроссели SIDAC-D
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 4M3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор --3-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 40 День
Вес Нетто (Кг) 72,800 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 375,00 x 600,00 x 610,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869944845
EAN/UPC 040892731729
Товарный код 85045000
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 3780
Код группы R750
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-42-01-01
eClass 7.1 27-42-01-90
eClass 8 27-42-01-90
eClass 9 27-42-01-90
eClass 9.1 27-42-01-90
ETIM 4 EC002563
ETIM 5 EC002563
ETIM 6 EC002563
ETIM 7 EC002563
IDEA 4 4150
UNSPSC 14 32-12-17-02
UNSPSC 15 39-12-10-12
|