20.10.2020 3:21:03
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5SD7428-0
Product
МОДУЛЬ ТИП 2 N-PE REQUIREMENT КАТЕГОРИЯ C, UC 260V 1ПОЛ., NARROW DESIGN F. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 5SD742... AND КОМБИНИР.ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 5SD744...
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5SD7428-0
Описание Продукта МОДУЛЬ ТИП 2 N-PE REQUIREMENT КАТЕГОРИЯ C, UC 260V 1ПОЛ., NARROW DESIGN F. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 5SD742... AND КОМБИНИР.ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 5SD744...
Вид продуктов Accessories
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1BK
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор L-P-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,066 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 94,00 x 22,00 x 80,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869340357
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85363090
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5524
Код группы P310
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-13-92-01
eClass 7.1 27-13-92-01
eClass 8 27-13-92-01
eClass 9 27-13-92-01
eClass 9.1 27-13-92-01
ETIM 4 EC002496
ETIM 5 EC002496
ETIM 6 EC002496
ETIM 7 EC002496
|