20.10.2020 12:42:01
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5SH122
Product
DIAZED ВИНТОВОЙ АДАПТЕР DII 25A AC DC 500V КЕРАМИЧЕСКИЙ С ТЕСТОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5SH122
Описание Продукта DIAZED ВИНТОВОЙ АДАПТЕР DII 25A AC DC 500V КЕРАМИЧЕСКИЙ С ТЕСТОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Вид продуктов Предохранители DIAZED, установочная глубина 85 мм
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1BM
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 2 День
Вес Нетто (Кг) 0,042 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 200,00 x 200,00 x 102,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Минимальное Количество заказа 50
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869145020
EAN/UPC 754554215808
Товарный код 85389099
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5535
Код группы P310
Страна происхождения Словакия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2006
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-14-21-14
eClass 7.1 27-14-21-14
eClass 8 27-14-21-14
eClass 9 27-14-21-14
eClass 9.1 27-14-21-14
ETIM 4 EC000093
ETIM 5 EC000093
ETIM 6 EC000093
ETIM 7 EC000093
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-26
|