22.10.2020 9:39:41
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5SM3347-4KK14
Product
УЗО SIQUENCE ТИП B,UNIVERS. CURRENT SENSITIV 80A 3+N-POL IFN 30MA 400V 4MW SHORT-TIME DELAYED DIN VDE0664-100,FIRE PROTECTION
Комментарий
Для данного продукта предусмотрена замена:
5SV3347-4KK14 Сравнить Продукты
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5SM3347-4KK14
Описание Продукта УЗО SIQUENCE ТИП B,UNIVERS. CURRENT SENSITIV 80A 3+N-POL IFN 30MA 400V 4MW SHORT-TIME DELAYED DIN VDE0664-100,FIRE PROTECTION
Вид продуктов УЗО - устройства защитного отключения
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 20.11.2018
Комментарий
Для данного продукта предусмотрена замена:
5SV3347-4KK14 Сравнить Продукты
Преемник информации
Наследник 5SV3347-4KK14
Описание Преемника УЗО тип B+ 80 A 3+N-пол. 30 mA 400 V 4 мод. короткая выдержка
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1AJ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор L-O-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 0,547 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 117,00 x 115,00 x 90,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869397085
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85362090
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5513
Код группы P310
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Дата RoHS согласования уточняется
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-14-22-01
eClass 7.1 27-14-22-01
eClass 8 27-14-22-01
eClass 9 27-14-22-01
eClass 9.1 27-14-22-01
ETIM 4 EC000003
ETIM 5 EC000003
ETIM 6 EC000003
ETIM 7 EC000003
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-01
|