31.10.2020 2:35:21
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5ST3040
Product
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИН.НАПРЯЖЕНИЯ UR МОНТИР. ПОД ШТУКАТУРКУ D=70ММ АС 230В С 6 КЛЕММАМИ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5ST3040
Описание Продукта РАСЦЕПИТЕЛЬ МИН.НАПРЯЖЕНИЯ UR МОНТИР. ПОД ШТУКАТУРКУ D=70ММ АС 230В С 6 КЛЕММАМИ
Вид продуктов Дополнительные компоненты
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1AD
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор L-O-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,110 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 33,00 x 99,00 x 81,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869187488
EAN/UPC 754554902586
Товарный код 85365080
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5506
Код группы P310
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.06.2006
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-04-17
eClass 7.1 27-37-04-17
eClass 8 27-37-04-17
eClass 9 27-37-04-17
eClass 9.1 27-37-04-17
ETIM 4 EC001022
ETIM 5 EC001022
ETIM 6 EC001022
ETIM 7 EC001022
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-01
|