28.10.2020 6:36:33
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5ST3783-0KL
Product
Компактная Pin шина, 10mm2 сечение: 3p/ N (N-слева) 1x УЗО 4-пол. + 8x комп.устр. 1-пол. защ.от прикосн. N-left 12 MW обрезаемая
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5ST3783-0KL
Описание Продукта Компактная Pin шина, 10mm2 сечение: 3p/ N (N-слева) 1x УЗО 4-пол. + 8x комп.устр. 1-пол. защ.от прикосн. N-left 12 MW обрезаемая
Вид продуктов Сборные шины 5ST для модульных устройств
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1AD
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор --3-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 3 День
Вес Нетто (Кг) 0,126 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 100,00 x 220,00 x 110,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869566573
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85369001
Каталог ID LV10
Группа Продукта 5506
Код группы P310
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.10.2018
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-03-03
eClass 7.1 27-37-03-03
eClass 8 27-37-03-03
eClass 9 27-37-03-03
eClass 9.1 27-37-03-03
ETIM 5 EC001522
ETIM 6 EC001522
ETIM 7 EC001522
UNSPSC 15 39-12-16-26
|