25.10.2020 14:43:14
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5SV6016-6GV06
Product
Комбинация УОДП/автомат 5SV6 6kA B06 1+N 1мод. большая упаковка 12 шт.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5SV6016-6GV06
Описание Продукта Комбинация УОДП/автомат 5SV6 6kA B06 1+N 1мод. большая упаковка 12 шт.
Вид продуктов УОДП - устройства определения дугового пробоя
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1BA
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LA------
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,121 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 95,00 x 220,00 x 85,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Минимальное Количество заказа 12
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869568454
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 8536200000
Каталог ID LV10
Группа Продукта 5546
Код группы P310
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 05.09.2018
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-14-22-01
eClass 7.1 27-14-22-01
eClass 8 27-14-22-01
eClass 9 27-14-22-01
eClass 9.1 27-14-22-01
ETIM 7 EC002911
UNSPSC 15 39-12-16-01
|