12.08.2020 15:58:36
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5UB1943
Product
Аналогичные изображения
I-SYSTEM РОЗЕТКА SCHUKO ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ПОЛЕМ ДЛЯ НАДПИСИ 55MM X 55MM
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5UB1943
Описание Продукта I-SYSTEM РОЗЕТКА SCHUKO ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ПОЛЕМ ДЛЯ НАДПИСИ 55MM X 55MM
Вид продуктов Розетки
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1BW
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 2 День
Вес Нетто (Кг) 0,085 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 50,00 x 85,00 x 90,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869402574
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85366990
Каталог ID I2/ET-D1
Группа Продукта 5572
Group Code P310
Страна происхождения Испания
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.03.2009
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-14-26-04
eClass 7.1 27-14-26-04
eClass 8 27-14-26-04
eClass 9 27-14-26-04
eClass 9.1 27-14-26-04
ETIM 4 EC000125
ETIM 5 EC000125
ETIM 6 EC000125
ETIM 7 EC000125
UNSPSC 15 39-12-22-33
|