13.11.2019 16:47:46
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
5UB4716
Product
DELTA FLACHE 2 РОЗЕТКИ SCHUKO С КРЫШКОЙ 10A DC/16А AC 250В IP44 НАВЕСНОГО МОНТАЖА БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ С ЗАМКОМ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 5UB4716
Описание Продукта DELTA FLACHE 2 РОЗЕТКИ SCHUKO С КРЫШКОЙ 10A DC/16А AC 250В IP44 НАВЕСНОГО МОНТАЖА БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ С ЗАМКОМ
Вид продуктов Розетки
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1BW
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 2 День
Вес Нетто (Кг) 0,331 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 97,00 x 151,00 x 86,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869397276
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85389099
Каталог ID I2/ET-D1
Группа Продукта 5571
Страна происхождения Испания
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.08.2008
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-14-26-04
eClass 6 27-14-26-04
eClass 7.1 27-14-26-04
eClass 8 27-14-26-04
eClass 9 27-14-26-04
eClass 9.1 27-14-26-04
ETIM 4 EC000125
ETIM 5 EC000125
ETIM 6 EC000125
ETIM 7 EC000125
|