30.10.2020 13:17:23
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1337-3BA00-4AA0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS PS, МОДУЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: 40A ~120/230В, ВЫХОД =24В/40A, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ, НА ОСНОВЕ 6EP1337-3BA00
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1337-3BA00-4AA0
Описание Продукта SIPLUS PS, МОДУЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: 40A ~120/230В, ВЫХОД =24В/40A, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ, НА ОСНОВЕ 6EP1337-3BA00
Вид продуктов 1-фазные, =24 В
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.04.2019
Коммерческие данные
Ценовая Группа 471
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 38 День
Вес Нетто (Кг) 2,900 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 15,00 x 28,00 x 15,00
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4042948472408
EAN/UPC 040892692143
Товарный код 85044090
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4626
Код группы R740
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2012
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 4 EC002540
ETIM 5 EC002540
ETIM 6 EC002540
ETIM 7 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 39-12-10-04
|