22.10.2020 13:27:28
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1337-8SB00-7AY0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS PS, блок питания PSU8200 40A, рабочая температура -40 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6EP3337-8SB00-0AY0 . Стабилизированный блок питания. Вход: ~120/230 В, выход: =24 В/40 A
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1337-8SB00-7AY0
Описание Продукта SIPLUS PS, блок питания PSU8200 40A, рабочая температура -40 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6EP3337-8SB00-0AY0 . Стабилизированный блок питания. Вход: ~120/230 В, выход: =24 В/40 A
Вид продуктов 1-phase, 24 V DC
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 471
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 38 День
Вес Нетто (Кг) 3,000 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 22,50 x 22,00 x 18,50
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618091804
EAN/UPC 804766749438
Товарный код 85044090
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4626
Код группы R740
Страна происхождения Австрия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 19.07.2018
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 5 EC002540
ETIM 6 EC002540
ETIM 7 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
|