22.10.2020 9:37:45
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1350-1AH03-2AE0
Product
SIPLUS МОДУЛЬ БЫСТРОГО СЧЁТА FM350-1, ТЕМП. ДИАПАЗОН ОТ -25. .. +60 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ, НА БАЗЕ МОДУЛЯ 6ES7350-1AH03-0AE0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1350-1AH03-2AE0
Описание Продукта SIPLUS МОДУЛЬ БЫСТРОГО СЧЁТА FM350-1, ТЕМП. ДИАПАЗОН ОТ -25. .. +60 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ, НА БАЗЕ МОДУЛЯ 6ES7350-1AH03-0AE0
Вид продуктов Модуль счета SIPLUS FM 350-1
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 473
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 38 День
Вес Нетто (Кг) 0,280 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 12,90 x 15,30 x 5,10
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4042948368053
EAN/UPC 662643524147
Товарный код 85389091
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4646
Код группы R740
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2012
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-22-05
eClass 7.1 27-24-22-05
eClass 8 27-24-22-05
eClass 9 27-24-22-05
eClass 9.1 27-24-22-05
ETIM 4 EC001422
ETIM 5 EC001422
ETIM 6 EC001422
ETIM 7 EC001422
IDEA 4 3567
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-05
|