26.10.2020 1:38:09
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1414-5HM06-7AB0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS S7-400, ЦПУ CPU 414-5H, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ЦПУ 6ES7414-5HM06-0AB0 . ЦПУ ДЛЯ S7-400H И S7-400F/FH, 5 ИНТЕРФЕЙСОВ: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN И 2 ДЛЯ СИНХРОМОДУЛЕЙ, 4 МБ ПАМЯТИ (2 МБ ДАННЫХ/2 МБ ПРОГРАММЫ)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1414-5HM06-7AB0
Описание Продукта SIPLUS S7-400, ЦПУ CPU 414-5H, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ЦПУ 6ES7414-5HM06-0AB0 . ЦПУ ДЛЯ S7-400H И S7-400F/FH, 5 ИНТЕРФЕЙСОВ: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN И 2 ДЛЯ СИНХРОМОДУЛЕЙ, 4 МБ ПАМЯТИ (2 МБ ДАННЫХ/2 МБ ПРОГРАММЫ)
Вид продуктов SIPLUS CPU 414H
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 474
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99H
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 38 День
Вес Нетто (Кг) 1,156 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 24,00 x 30,00 x 7,00
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618008376
EAN/UPC 804766493898
Товарный код 85371091
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4656
Код группы R740
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.09.2014
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 4 EC000236
ETIM 5 EC000236
ETIM 6 EC000236
ETIM 7 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|