28.10.2020 8:32:45
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1511-1FK02-2AB0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS S7-1500, ЦПУ CPU 1511F-1 PN, рабочая температура -25 ... +60 °C, с конформным покрытием, на основе 6ES7511-1FK02-0AB0 . ЦПУ с рабочей памятью 225 кБ для программы и 1 МБ для данных, 1. интерфейс: PROFINET IRT с 2х-портовым коммутатором, производительность 60 нс на битовую операцию, необходима карта памяти SIMATIC MC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1511-1FK02-2AB0
Описание Продукта SIPLUS S7-1500, ЦПУ CPU 1511F-1 PN, рабочая температура -25 ... +60 °C, с конформным покрытием, на основе 6ES7511-1FK02-0AB0 . ЦПУ с рабочей памятью 225 кБ для программы и 1 МБ для данных, 1. интерфейс: PROFINET IRT с 2х-портовым коммутатором, производительность 60 нс на битовую операцию, необходима карта памяти SIMATIC MC
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 474
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99H
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 37 День
Вес Нетто (Кг) 0,507 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 15,10 x 15,40 x 4,60
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618097219
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85371091
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4657
Код группы R740
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 29.03.2018
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 5 EC000236
ETIM 6 EC000236
ETIM 7 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|