19.10.2020 16:23:56
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1654-5CL00-7XF0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS PCS 7, комплект CPU 410-5H с картой на PO500, рабочая температура -25 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7654-5CL00-0XF0 . Для автоматизации непрерывных процессов, для S7-400 и S7-400H, с системной картой расширения до 500 PO, не для отказобезопасных приложений
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1654-5CL00-7XF0
Описание Продукта SIPLUS PCS 7, комплект CPU 410-5H с картой на PO500, рабочая температура -25 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7654-5CL00-0XF0 . Для автоматизации непрерывных процессов, для S7-400 и S7-400H, с системной картой расширения до 500 PO, не для отказобезопасных приложений
Вид продуктов Резервированные системы автоматизации исполнения SIPLUS
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 474
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99H
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 38 День
Вес Нетто (Кг) 0,001 Кг
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
EAN 4047618058234
EAN/UPC 804766453380
Товарный код 85371091
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4656
Код группы R740
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 10.01.2015
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 5 EC002581
ETIM 6 EC002581
ETIM 7 EC002581
IDEA 4 3578
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-07
|