01.11.2020 1:47:52
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1972-0BB42-7XA0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS DP PB-КОННЕКТОР C R - W PG - ANGLED -40... +70 DGR C C CONФОРМАAL COATING BASED ON 6ES7972-0BB42-0XA0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1972-0BB42-7XA0
Описание Продукта SIPLUS DP PB-КОННЕКТОР C R - W PG - ANGLED -40... +70 DGR C C CONФОРМАAL COATING BASED ON 6ES7972-0BB42-0XA0
Вид продуктов Коннектор к шине RS 485
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 471
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 38 День
Вес Нетто (Кг) 0,051 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 6,80 x 7,90 x 3,00
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4042948573372
EAN/UPC 040892596786
Товарный код 85369010
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4573
Код группы R740
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2012
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-26-07-03
eClass 7.1 27-44-01-01
eClass 8 27-44-01-01
eClass 9 27-44-01-01
eClass 9.1 27-44-01-01
ETIM 4 EC002584
ETIM 5 EC002636
ETIM 6 EC002636
ETIM 7 EC002636
IDEA 4 3552
UNSPSC 14 32-15-17-03
UNSPSC 15 32-15-17-03
|