26.10.2020 19:18:18
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AU1810-1HA31-1XA0
Product
SINAMICS ENGINEERING SYSTEM SINAMICS DCC V3.1 SP1 ПОЛНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ DCC ДЛЯ SINAMICS ОПЦИЯ ПО STARTER V5.1 SP1 ПОСТАВКА НА DVD ДИСКЕ ВКЛ.: ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AU1810-1HA31-1XA0
Описание Продукта SINAMICS ENGINEERING SYSTEM SINAMICS DCC V3.1 SP1 ПОЛНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ DCC ДЛЯ SINAMICS ОПЦИЯ ПО STARTER V5.1 SP1 ПОСТАВКА НА DVD ДИСКЕ ВКЛ.: ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Вид продуктов SIMOCRANE Drive-Based Technology
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 753
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,010 Кг
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
EAN/UPC 804766567667
Товарный код 85234910
Каталог ID D21MC
Группа Продукта 9670
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Дата RoHS согласования уточняется
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|