20.10.2020 0:55:26
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AV2102-3AA06-0AE5
Product
SIMATIC WinCC Advanced V16, обновление ПО V11..V15 -> V16 или V11..V15 Combo-> V16 Combo, ПО разработки (HMI) в рамках TIA Portal; плавающая лицензия; ПО и документация на DVD; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A; 6 языков: нем., англ., фр., исп., ит., кит.; для настройки панелей SIMATIC, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime. пожалуйста, ознакомьтесь с сообщением о выпуске продукта: support. industry.siemens.com entry ID: 109771219 ******************************* Содержимое: набор (3x DVD + 1x USB)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AV2102-3AA06-0AE5
Описание Продукта SIMATIC WinCC Advanced V16, обновление ПО V11..V15 -> V16 или V11..V15 Combo-> V16 Combo, ПО разработки (HMI) в рамках TIA Portal; плавающая лицензия; ПО и документация на DVD; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A; 6 языков: нем., англ., фр., исп., ит., кит.; для настройки панелей SIMATIC, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime. пожалуйста, ознакомьтесь с сообщением о выпуске продукта: support. industry.siemens.com entry ID: 109771219 ******************************* Содержимое: набор (3x DVD + 1x USB)
Вид продуктов Программное обеспечение конфигурирования SIMATIC WinCC (TIA Portal)
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 278
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,198 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 18,90 x 26,70 x 3,30
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047622817162
EAN/UPC 804766967436
Товарный код 85234910
Каталог ID ST80.2
Группа Продукта 2276
Код группы R119
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
|