31.10.2020 11:40:12
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AV6372-1DB07-0XX4
Product
WINCC/DOWNTIMEMONITOR, ОБНОВЛЕНИЕ ОТ ВЕРСИИ V1.X ДО V7.0 SP1, ОПЦИЯ ДЛЯ WINCC V7.0 SP1, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, GER,EN,FR,SP,IT, CHS
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AV6372-1DB07-0XX4
Описание Продукта WINCC/DOWNTIMEMONITOR, ОБНОВЛЕНИЕ ОТ ВЕРСИИ V1.X ДО V7.0 SP1, ОПЦИЯ ДЛЯ WINCC V7.0 SP1, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, GER,EN,FR,SP,IT, CHS
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2019
Коммерческие данные
Ценовая Группа 2AP
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) по запросу
Вес Нетто (Кг) 0,139 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 19,00 x 23,90 x 2,50
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169200158
EAN/UPC 662643525373
Товарный код 85234910
Каталог ID ST9.80
Группа Продукта 4323
Код группы R118
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 4 EC001416
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-26-08
|