25.10.2020 14:52:38
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7658-3SX68-2YB5
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC PDM, опциональный пакет Command Interface для удалённой работы с PDM Basic/Service для PDM V9.1, плавающая лицензия на 1 пользователя, инженерное ПО, без ПО и документации, лицензионный ключ на USB-накопителе, класс A, 6 языков (немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, китайский), работа под ОС Windows 7 Ult/Windows 10 Enterprise LTSB/Windows Server 2012 R2. Целевое аппаратное обеспечение: PCS 7 IPC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7658-3SX68-2YB5
Описание Продукта SIMATIC PDM, опциональный пакет Command Interface для удалённой работы с PDM Basic/Service для PDM V9.1, плавающая лицензия на 1 пользователя, инженерное ПО, без ПО и документации, лицензионный ключ на USB-накопителе, класс A, 6 языков (немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, китайский), работа под ОС Windows 7 Ult/Windows 10 Enterprise LTSB/Windows Server 2012 R2. Целевое аппаратное обеспечение: PCS 7 IPC
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 281
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,201 Кг
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
EAN/UPC 804766493591
Товарный код 85235190
Каталог ID STPCS7
Группа Продукта 4211
Код группы R116
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 7 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|