23.10.2020 22:30:24
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7658-7GB58-0YB0
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC PCS 7, пакет ПО Maintenance Station Runtime Basic V9.0 (100 TAG) одиночная лицензия на 1 установку, исполняемое ПО, без ПО и документации, лицензионный ключ на USB-накопителе, класс A, 6 языков (немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, китайский), работа под ОС Windows 7 Ult/Windows 10 Enterprise LTSB, дальнейшую информацию см.PCS 7 V9.0 Readme
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7658-7GB58-0YB0
Описание Продукта SIMATIC PCS 7, пакет ПО Maintenance Station Runtime Basic V9.0 (100 TAG) одиночная лицензия на 1 установку, исполняемое ПО, без ПО и документации, лицензионный ключ на USB-накопителе, класс A, 6 языков (немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, китайский), работа под ОС Windows 7 Ult/Windows 10 Enterprise LTSB, дальнейшую информацию см.PCS 7 V9.0 Readme
Вид продуктов Станция обслуживания
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 281
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,201 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 19,40 x 24,10 x 2,50
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 804766481598
Товарный код 85235190
Каталог ID STPCS7
Группа Продукта 4211
Код группы R116
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 7 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|