31.10.2020 11:24:40
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7658-7KX58-0YA0
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC PCS 7, пакет ПО Teleсontrol OS Runtime V9.0, одиночная лицензия на 1 установку, исполняемое ПО, ПО и документация на DVD, лицензионный ключ на USB-накопителе, класс A, 2 языка (немецкий, английский), работа под ОС Windows 7 Ultimate / Windows 10 Enterprise LTSB / Server 2012 R2, целевое аппаратное обеспечение: PCS 7 IPC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7658-7KX58-0YA0
Описание Продукта SIMATIC PCS 7, пакет ПО Teleсontrol OS Runtime V9.0, одиночная лицензия на 1 установку, исполняемое ПО, ПО и документация на DVD, лицензионный ключ на USB-накопителе, класс A, 2 языка (немецкий, английский), работа под ОС Windows 7 Ultimate / Windows 10 Enterprise LTSB / Server 2012 R2, целевое аппаратное обеспечение: PCS 7 IPC
Вид продуктов Операторская система PCS 7 TeleControl
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 288
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99I
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,193 Кг
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
EAN/UPC 804766497049
Товарный код 85234910
Каталог ID STPCS7.A
Группа Продукта 4126
Код группы R116
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 7 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|