19.10.2020 21:53:18
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7677-2AA41-0FK0
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC ET 200SP OPEN CONTROLLER, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР (УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗЕ ПК) CPU 1515SP PC + HMI 128PT, 4 ГБ RAM, 16 ГБ CFAST С ПРЕДУСТ. 64-БИТНОЙ WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E, С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ SOFT-ПЛК S7-1500 CPU 1505S V1.0, С ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ WINCC RUNTIME ADVANCED V13 SP1 С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА 128 ВНЕШНИХ ПЕРЕМЕННЫХ, ИНТЕРФЕЙСЫ: 1X СЛОТ CFAST, 1X СЛОТ SD/MMC, 1X РАЗЪЁМ ДЛЯ. ШИННОГО АДАПТЕРА ET 200SP BUS- ADAPTOR PROFINET, 1X 10/100/1000 МБИТ/С ETHERNET, 3 X USB, 1 X DVI-I, ДОК. НА DVD, DVD ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7677-2AA41-0FK0
Описание Продукта SIMATIC ET 200SP OPEN CONTROLLER, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР (УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗЕ ПК) CPU 1515SP PC + HMI 128PT, 4 ГБ RAM, 16 ГБ CFAST С ПРЕДУСТ. 64-БИТНОЙ WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E, С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ SOFT-ПЛК S7-1500 CPU 1505S V1.0, С ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ WINCC RUNTIME ADVANCED V13 SP1 С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА 128 ВНЕШНИХ ПЕРЕМЕННЫХ, ИНТЕРФЕЙСЫ: 1X СЛОТ CFAST, 1X СЛОТ SD/MMC, 1X РАЗЪЁМ ДЛЯ. ШИННОГО АДАПТЕРА ET 200SP BUS- ADAPTOR PROFINET, 1X 10/100/1000 МБИТ/С ETHERNET, 3 X USB, 1 X DVI-I, ДОК. НА DVD, DVD ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
Вид продуктов CPU 1515SP PC
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2020
Коммерческие данные
Ценовая Группа 2AP
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : 5A992
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 1,070 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 14,20 x 18,90 x 9,20
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047623405078
EAN/UPC 804766010934
Товарный код 85371091
Каталог ID STWINAC
Группа Продукта 4A7W
Код группы R111
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 05.02.2015
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 5 EC001603
ETIM 6 EC001603
ETIM 7 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 14 43-21-15-12
UNSPSC 15 32-15-17-05
|