21.10.2020 19:48:16
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7823-0BA00-2BA0
Product
SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic, одиночная лицензия runtime, содержит сертификат лицензии OPC UA Server (Data Access), класс A, работает на всех ЦПУ S7-1200 включая F варианты, для прошивок начиная с V4.4
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7823-0BA00-2BA0
Описание Продукта SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic, одиночная лицензия runtime, содержит сертификат лицензии OPC UA Server (Data Access), класс A, работает на всех ЦПУ S7-1200 включая F варианты, для прошивок начиная с V4.4
Вид продуктов OPC UA S7-1200/S7-1500
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 215
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : 5E992
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,026 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 17,70 x 25,00 x 0,40
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047622752548
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 49119900
Каталог ID ST79-SW
Группа Продукта 4A7M
Код группы R111
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|