30.10.2020 14:14:44
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7823-1AA06-0YE5
Product
Аналогичные изображения
TIA Portal Multiuser Engineering, обновление V14.. V15 ->V16, опция для ПО разработки в рамках TIA Portal; плавающая лицензия; ПО и документация на DVD со STEP 7 / WinCC; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A; 6 языков: нем., англ., фр., исп., ит., кит.; работа под ОС Windows 7 (64 бита), Windows 10 (64 бита), Windows Server 2012R2 (64 бита), Windows Server 2016/2019 (64); ******************************* Содержимое: 1x USB
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7823-1AA06-0YE5
Описание Продукта TIA Portal Multiuser Engineering, обновление V14.. V15 ->V16, опция для ПО разработки в рамках TIA Portal; плавающая лицензия; ПО и документация на DVD со STEP 7 / WinCC; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A; 6 языков: нем., англ., фр., исп., ит., кит.; работа под ОС Windows 7 (64 бита), Windows 10 (64 бита), Windows Server 2012R2 (64 бита), Windows Server 2016/2019 (64); ******************************* Содержимое: 1x USB
Вид продуктов TIA Portal Multiuser Engineering
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 265
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,204 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 18,40 x 27,00 x 3,20
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047622809518
EAN/UPC 804766966491
Товарный код 85235190
Каталог ID ST79-SW
Группа Продукта 4A81
Код группы R111
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
|