31.10.2020 13:47:39
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7833-1CC26-0YH5
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC S7, software F-Systems V6.2 Floating license for 1 user E-SW, without SW, without documentation License key download, Class A, 2 languages (de, en), executable in Windows 7 SP1 / Server 2008 R2 SP1/ Windows 10 / Server 2012 R2/ Server 2016 Reference HW: PC/PG ****************************** E-mail address required for delivery
Комментарий
Данный продукт можно только загрузить. Данный продукт можно только загрузить.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7833-1CC26-0YH5
Описание Продукта SIMATIC S7, software F-Systems V6.2 Floating license for 1 user E-SW, without SW, without documentation License key download, Class A, 2 languages (de, en), executable in Windows 7 SP1 / Server 2008 R2 SP1/ Windows 10 / Server 2012 R2/ Server 2016 Reference HW: PC/PG ****************************** E-mail address required for delivery
Вид продуктов S7 F системы
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Данный продукт можно только загрузить. Данный продукт можно только загрузить.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 281
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,001 Кг
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
EAN/UPC 804766696787
Товарный код Не доступный
Каталог ID STPCS7
Группа Продукта 4211
Код группы R116
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|