25.10.2020 23:15:40
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7833-1FA16-0YC5
Product
SIMATIC S7, средство для программирования отказобезопасных (F) систем; STEP 7 Safety Advanced, расширение функционала ПО Basic V16 -> Advanced V16; ПО разработки; плавающая лицензия на 1 пользователя; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A, 2 языка (нем., англ.); работа с TIA-Portal V16 STEP 7 Professional V16; для настройки SIMATIC S7-1200F/1500F, софт-ПЛК SIMATIC S7-1500F, SIMATIC S7-300F/400F/WinAC F; ******************************* Содержимое: 1x USB
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7833-1FA16-0YC5
Описание Продукта SIMATIC S7, средство для программирования отказобезопасных (F) систем; STEP 7 Safety Advanced, расширение функционала ПО Basic V16 -> Advanced V16; ПО разработки; плавающая лицензия на 1 пользователя; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A, 2 языка (нем., англ.); работа с TIA-Portal V16 STEP 7 Professional V16; для настройки SIMATIC S7-1200F/1500F, софт-ПЛК SIMATIC S7-1500F, SIMATIC S7-300F/400F/WinAC F; ******************************* Содержимое: 1x USB
Вид продуктов STEP 7 Safety V13 (TIA Portal)
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 218
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,210 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 19,70 x 24,10 x 2,30
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047622798034
EAN/UPC 804766974120
Товарный код 85235190
Каталог ID ST79-SW
Группа Продукта 4525
Код группы R111
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
|