23.10.2020 3:30:47
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7833-4CC26-0YT8
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC S7, дистрибутив ПО для отказобезопасных систем SOFTWARE MEDIA PACKAGE F SYSTEMS V6.2, носитель данных без лицензии, ПО и документация на CD; Runtime-ПО/ПО разработки, класс A, 2 языка (немецкий, английский), работа под WIN7 SP1 / SERVER 2008 R2 SP1 OS только: WIN10 / SERVER 2012 R2, целевое аппаратное обеспечение: PC/PG
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7833-4CC26-0YT8
Описание Продукта SIMATIC S7, дистрибутив ПО для отказобезопасных систем SOFTWARE MEDIA PACKAGE F SYSTEMS V6.2, носитель данных без лицензии, ПО и документация на CD; Runtime-ПО/ПО разработки, класс A, 2 языка (немецкий, английский), работа под WIN7 SP1 / SERVER 2008 R2 SP1 OS только: WIN10 / SERVER 2012 R2, целевое аппаратное обеспечение: PC/PG
Вид продуктов S7 F системы
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 2SD
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,241 Кг
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
EAN/UPC 804766464140
Товарный код 85234910
Каталог ID STPCS7
Группа Продукта 4243
Код группы R116
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|