21.10.2020 21:54:28
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7842-0CE00-0YE4
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC S7, ОБНОВЛЕНИЕ ПО TELESERVICE ДО V6.1, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ПО РАЗРАБОТКИ, ПО И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА CD, ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ, CLASS A, 5 ЯЗЫКОВ (G,E,F,I,S), РАБОТА ПОД ОС WIN2000 WINXP-HOME/XP-PROF., ЦЕЛЕВОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: PG/PC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7842-0CE00-0YE4
Описание Продукта SIMATIC S7, ОБНОВЛЕНИЕ ПО TELESERVICE ДО V6.1, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ПО РАЗРАБОТКИ, ПО И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА CD, ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ, CLASS A, 5 ЯЗЫКОВ (G,E,F,I,S), РАБОТА ПОД ОС WIN2000 WINXP-HOME/XP-PROF., ЦЕЛЕВОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: PG/PC
Вид продуктов TeleService
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 5M2
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,157 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 18,90 x 24,10 x 2,30
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169156363
EAN/UPC 662643175578
Товарный код 85234910
Каталог ID ST79-SW
Группа Продукта 4A5V
Код группы R320
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 4 EC000809
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-36-03
|