24.10.2020 8:59:27
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7864-0AC01-0YX0
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC S7, EASY MOTION CONTROL V2.0: CD С ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛ. ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА ОСНОВЕ S7-300 (OT CPU314)/ S7-400 И ДОК. НА АНГЛ. И НЕМ. ЯЗЫКЕ. РАБОТА ПОД УПР. WINDOWS 95/ 98/ ME/ NT 4.0/ 2000 PROF/ XP PROF. ДИСКЕТА С ЛИЦЕНЗ. КЛЮЧОМ ДЛЯ УСТАН
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7864-0AC01-0YX0
Описание Продукта SIMATIC S7, EASY MOTION CONTROL V2.0: CD С ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛ. ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА ОСНОВЕ S7-300 (OT CPU314)/ S7-400 И ДОК. НА АНГЛ. И НЕМ. ЯЗЫКЕ. РАБОТА ПОД УПР. WINDOWS 95/ 98/ ME/ NT 4.0/ 2000 PROF/ XP PROF. ДИСКЕТА С ЛИЦЕНЗ. КЛЮЧОМ ДЛЯ УСТАН
Вид продуктов Easy Motion Control
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 266
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,183 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 18,90 x 24,00 x 2,40
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169119122
EAN/UPC 662643174786
Товарный код 85234910
Каталог ID ST79-SW
Группа Продукта 4063
Код группы R111
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-25-05
eClass 7.1 27-24-25-05
eClass 8 27-24-25-05
eClass 9 27-24-25-05
eClass 9.1 27-24-25-05
ETIM 4 EC002582
ETIM 5 EC002582
ETIM 6 EC002582
ETIM 7 EC002582
IDEA 4 7151
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-36-03
|