31.10.2020 2:41:03
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7900-5DA00-0XA0
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC PG, КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC FIELD PG К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ДЛИНА 3 М, ДЛЯ США
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7900-5DA00-0XA0
Описание Продукта SIMATIC PG, КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC FIELD PG К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ДЛИНА 3 М, ДЛЯ США
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 260
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 0,224 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 13,70 x 19,80 x 3,80
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169047975
EAN/UPC 662643192421
Товарный код 85444290
Каталог ID ST79
Группа Продукта 4A69
Код группы R111
Страна происхождения Австрия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.03.2001
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-06-04-02
eClass 7.1 27-06-04-02
eClass 8 27-06-04-02
eClass 9 27-06-04-02
eClass 9.1 27-06-04-02
ETIM 4 EC000237
ETIM 5 EC001576
ETIM 6 EC001576
ETIM 7 EC001576
IDEA 4 4660
UNSPSC 14 26-12-16-29
UNSPSC 15 39-12-14-40
|