30.10.2020 20:40:02
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7922-3BC50-5AC0
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC S7-300, ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ: ФРОНТ. СОЕДИНИТЕЛЬ 6ES7392-1AM00-0AA0 С ПОДКЛ. ЖГУТОМ 40 Х 0.5 MM.КВ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ, ПРОМАРКИРОВАННЫЕ СВОБОДНЫЕ КОНЦЫ ЖГУТА, ДЛИНА ЖГУТА 2.5 М, 5 ШТУК
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7922-3BC50-5AC0
Описание Продукта SIMATIC S7-300, ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ: ФРОНТ. СОЕДИНИТЕЛЬ 6ES7392-1AM00-0AA0 С ПОДКЛ. ЖГУТОМ 40 Х 0.5 MM.КВ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ, ПРОМАРКИРОВАННЫЕ СВОБОДНЫЕ КОНЦЫ ЖГУТА, ДЛИНА ЖГУТА 2.5 М, 5 ШТУК
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 592
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 5,000 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 30,00 x 30,00 x 22,50
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 Пакет
Количество в упакове 5
Дополнительная информация о продукте
EAN 4025515130574
EAN/UPC 662643301878
Товарный код 85444290
Каталог ID KT10-CA3
Группа Продукта 9394
Код группы R315
Страна происхождения Румыния
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 4 EC000237
ETIM 5 EC000237
ETIM 6 EC000237
ETIM 7 EC000237
IDEA 4 3555
UNSPSC 14 26-12-16-20
UNSPSC 15 32-15-17-03
|