26.10.2020 19:17:03
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7922-3BJ00-0BA0
Product
Аналогичные изображения
КАБЕЛЬ С 40-ПОЛЮСНЫМ ФРОНТАЛЬНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ ДЛЯ SIMATC S7-300 (6ES7392-1AM00-0AA0) И 25-ПОЛЮСНЫМ D-SUB РАЗЪЁМОМ ДЛЯ ET200M, 0.14 MM2 ДЛИНА 8M
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7922-3BJ00-0BA0
Описание Продукта КАБЕЛЬ С 40-ПОЛЮСНЫМ ФРОНТАЛЬНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ ДЛЯ SIMATC S7-300 (6ES7392-1AM00-0AA0) И 25-ПОЛЮСНЫМ D-SUB РАЗЪЁМОМ ДЛЯ ET200M, 0.14 MM2 ДЛИНА 8M
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 592
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 3 День
Вес Нетто (Кг) 1,000 Кг
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
EAN 4019169844925
EAN/UPC 040892584936
Товарный код 85444290
Каталог ID KT10-CA3
Группа Продукта 9394
Код группы R315
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.06.2010
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 4 EC000237
ETIM 5 EC000237
ETIM 6 EC000237
ETIM 7 EC000237
IDEA 4 3555
UNSPSC 14 26-12-16-20
UNSPSC 15 32-15-17-03
|