29.10.2020 4:15:16
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7924-0AA20-0BA0
Product
Терминальный блок TP1 8 каналов и 2Х2 клеммы для питания, тип: винтовые клеммы со светодиодной индикацией, 1 шт. в упаковке, 16-полюсный IDC-разъём для кабеля
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7924-0AA20-0BA0
Описание Продукта Терминальный блок TP1 8 каналов и 2Х2 клеммы для питания, тип: винтовые клеммы со светодиодной индикацией, 1 шт. в упаковке, 16-полюсный IDC-разъём для кабеля
Вид продуктов Базовые модули
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 592
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,080 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 6,00 x 7,80 x 6,30
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4025515153566
EAN/UPC 887621549831
Товарный код 85369010
Каталог ID KT10-CA1
Группа Продукта 9394
Код группы R315
Страна происхождения Румыния
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-14-11-28
eClass 7.1 27-14-11-28
eClass 8 27-14-11-28
eClass 9 27-14-11-28
eClass 9.1 27-14-11-28
ETIM 4 EC000900
ETIM 5 EC000900
ETIM 6 EC000900
ETIM 7 EC000900
UNSPSC 14 39-12-14-10
UNSPSC 15 39-12-14-10
|