19.10.2020 21:35:32
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7928-6AA20-0AA0
Product
Аналогичные изображения
Плавкие вставки 0.6 A, в упаковке 10 шт.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7928-6AA20-0AA0
Описание Продукта Плавкие вставки 0.6 A, в упаковке 10 шт.
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 592
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,100 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 8,00 x 13,00 x 1,00
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 Пакет
Количество в упакове 4
Дополнительная информация о продукте
EAN 4025515154020
EAN/UPC 804766473180
Товарный код 85369010
Каталог ID KT10-CA1
Группа Продукта 9394
Код группы R315
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 26.09.2014
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-06-92
eClass 7.1 27-24-06-92
eClass 8 27-24-06-92
eClass 9 27-24-06-92
eClass 9.1 27-24-06-92
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|