23.10.2020 8:15:01
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7972-0EA00-0XA0
Product
SIMATIC S7, TS АДАПТЕР IE ADVANCED ДЛЯ SIMATIC TELESERVICE, НА ОСНОВЕ IP-ТЕХНОЛОГИЙ, VPN, ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ =24 В
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7972-0EA00-0XA0
Описание Продукта SIMATIC S7, TS АДАПТЕР IE ADVANCED ДЛЯ SIMATIC TELESERVICE, НА ОСНОВЕ IP-ТЕХНОЛОГИЙ, VPN, ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ =24 В
Вид продуктов TeleService
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2020
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 5M2
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,304 Кг
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
EAN 4047623402220
EAN/UPC 887621550653
Товарный код 85176200
Каталог ID ST79
Группа Продукта 4A5V
Код группы R320
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 08.11.2013
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-22-90
eClass 7.1 27-24-22-90
eClass 8 27-24-22-90
eClass 9 27-24-22-90
eClass 9.1 19-06-05-90
ETIM 4 EC000740
ETIM 5 EC000740
ETIM 6 EC000740
ETIM 7 EC000740
UNSPSC 15 32-15-17-05
|