27.10.2020 21:39:49
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7973-1GC00-0AA0
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC S7-300, НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 6,3A ДЛЯ МОДУЛЯ SM 322 6ES7322-1CF00-0AA0, 10 ШТ. В УПАКОВКЕ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7973-1GC00-0AA0
Описание Продукта SIMATIC S7-300, НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 6,3A ДЛЯ МОДУЛЯ SM 322 6ES7322-1CF00-0AA0, 10 ШТ. В УПАКОВКЕ
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 230
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,034 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 5,20 x 6,30 x 1,90
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 Пакет
Количество в упакове 10
Дополнительная информация о продукте
EAN 4025515070214
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85361010
Каталог ID ST73
Группа Продукта 4034
Код группы R111
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 31.03.2008
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 4 EC002584
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|