27.10.2020 21:54:23
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7973-1HD10-0AA0
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC S7-400, ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОДУЛЯ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ 6ES7422-5EH00-0AB0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7973-1HD10-0AA0
Описание Продукта SIMATIC S7-400, ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОДУЛЯ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ 6ES7422-5EH00-0AB0
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 240
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99I
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,039 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 10,50 x 17,50 x 1,50
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169351010
EAN/UPC 662643183306
Товарный код 85389099
Каталог ID ST74
Группа Продукта 4044
Код группы R338
Страна происхождения Соединенные Штаты Америки
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 15.08.2002
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-26-92
eClass 7.1 27-24-26-92
eClass 8 27-24-26-92
eClass 9 27-24-26-92
eClass 9.1 27-24-26-92
ETIM 4 EC002584
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 14 32-15-17-03
UNSPSC 15 32-15-17-03
|