31.10.2020 5:49:24
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FB1103-0AT11-5MA0
Product
SIDOOR M2 R мотор-редуктор, шестерня справа, макс. вес двери 120кг, длина кабеля 1,5м, 30VDC, -20° to +50°C
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FB1103-0AT11-5MA0
Описание Продукта SIDOOR M2 R мотор-редуктор, шестерня справа, макс. вес двери 120кг, длина кабеля 1,5м, 30VDC, -20° to +50°C
Вид продуктов Geared motors
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 478
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 0,001 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 180,00 x 460,00 x 150,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618098568
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85013100
Каталог ID DA68
Группа Продукта 4570
Код группы R740
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2014
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-27-90
eClass 7.1 27-02-27-90
eClass 8 27-02-27-90
eClass 9 27-24-40-06
eClass 9.1 27-24-40-06
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC002987
ETIM 7 EC002987
IDEA 4 1054
UNSPSC 15 20-10-16-17
|