28.10.2020 3:02:33
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FB1104-0AT20-0CB2
Product
SIDOOR CABLE-MDG2-20m кабель для MDG700 NMS, длина 20m
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FB1104-0AT20-0CB2
Описание Продукта SIDOOR CABLE-MDG2-20m кабель для MDG700 NMS, длина 20m
Вид продуктов Accessories
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 478
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 0,001 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 310,00 x 310,00 x 100,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618095987
EAN/UPC 804766820427
Товарный код 85444290
Каталог ID DA68
Группа Продукта 4570
Код группы R740
Страна происхождения Польша
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 24.05.2016
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-27-91
eClass 9.1 27-02-27-91
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC002987
ETIM 7 EC002987
IDEA 4 1490
UNSPSC 15 26-11-15-50
|