21.10.2020 19:33:41
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FB1105-0AT01-6ST0
Product
Аналогичные изображения
SIDOOR SERVICE TOOL ручной терминал для настройки контроллеров SIDOOR и визуализации интерфейсов и сервисных параметров. Включает: 1 соединительный кабель, длина 2м, с девятипиновым гнездом, D-SUB, и девятипиновым штекером; 1 соединительный кабель, длина 2м, с двумя девятипиновыми гнёздами
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FB1105-0AT01-6ST0
Описание Продукта SIDOOR SERVICE TOOL ручной терминал для настройки контроллеров SIDOOR и визуализации интерфейсов и сервисных параметров. Включает: 1 соединительный кабель, длина 2м, с девятипиновым гнездом, D-SUB, и девятипиновым штекером; 1 соединительный кабель, длина 2м, с двумя девятипиновыми гнёздами
Вид продуктов Service tool
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 478
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 8 День
Вес Нетто (Кг) 0,490 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 180,00 x 317,00 x 41,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618095604
EAN/UPC 804766298561
Товарный код 85371098
Каталог ID DA68
Группа Продукта 4570
Код группы R740
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2014
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-92-12
eClass 7.1 27-37-92-12
eClass 8 27-37-92-12
eClass 9 27-24-40-05
eClass 9.1 27-24-40-05
ETIM 4 EC002615
ETIM 5 EC002615
ETIM 6 EC002986
ETIM 7 EC002986
IDEA 4 4776
UNSPSC 15 39-12-15-52
|