20.10.2020 7:05:32
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FB1105-0AT01-6SW0
Product
SIDOOR SOFTWARE KIT SOFTWARE KIT CONSISTING OF SIDOOR USER SOFTWARE WITH TRAVEL CURVE EDITOR AND OSCILLOSCOPE FUNCTION,SIEMENS HCS12 FIRMWARE LOADER, USB-ADAPTER, 1 USB CONNECTING CABLE, LENGTH 2 M,1 CONNECTING CABLE, LENGTH 2 M, WITH 9-PIN FEMALE SOCKET, D-SUB,AND 9-PIN MALE CONNECTOR, D-SUB, 1 CONNECTING CABLE, LENGTH 2 M, WITH TWO 9-PIN FEMALE SOCKETS
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FB1105-0AT01-6SW0
Описание Продукта SIDOOR SOFTWARE KIT SOFTWARE KIT CONSISTING OF SIDOOR USER SOFTWARE WITH TRAVEL CURVE EDITOR AND OSCILLOSCOPE FUNCTION,SIEMENS HCS12 FIRMWARE LOADER, USB-ADAPTER, 1 USB CONNECTING CABLE, LENGTH 2 M,1 CONNECTING CABLE, LENGTH 2 M, WITH 9-PIN FEMALE SOCKET, D-SUB,AND 9-PIN MALE CONNECTOR, D-SUB, 1 CONNECTING CABLE, LENGTH 2 M, WITH TWO 9-PIN FEMALE SOCKETS
Вид продуктов Software kit
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 478
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99H
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 8 День
Вес Нетто (Кг) 0,840 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 180,00 x 317,00 x 41,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618095628
EAN/UPC 804766256929
Товарный код 85389099
Каталог ID DA68
Группа Продукта 4570
Код группы R740
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2014
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-92-12
eClass 7.1 27-37-92-12
eClass 8 27-37-92-12
eClass 9 27-24-40-05
eClass 9.1 27-24-40-05
ETIM 4 EC001435
ETIM 5 EC002615
ETIM 6 EC002986
ETIM 7 EC002986
IDEA 4 4776
UNSPSC 15 39-12-15-52
|