31.10.2020 13:02:27
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FC5248-0AF04-1BA0
Product
Аналогичные изображения
SINUMERIK ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА ВСТАВНЫЕ ПОЛОСКИ ПОДПИСЫВАЕМЫЕ (3 ПЛЕНКИ A4), ДЛЯ OP 08T (ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ КЛАВИШ)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FC5248-0AF04-1BA0
Описание Продукта SINUMERIK ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА ВСТАВНЫЕ ПОЛОСКИ ПОДПИСЫВАЕМЫЕ (3 ПЛЕНКИ A4), ДЛЯ OP 08T (ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ КЛАВИШ)
Вид продуктов SINUMERIK OP 08T
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 714
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 0,100 Кг
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
EAN/UPC 804766462221
Товарный код 85389099
Каталог ID NC62
Группа Продукта 9356
Код группы R211
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 15.07.2015
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-21-03
eClass 7.1 27-24-21-03
eClass 8 27-24-21-03
eClass 9 27-24-21-03
eClass 9.1 27-24-21-03
ETIM 6 EC001422
ETIM 7 EC001422
UNSPSC 15 43-20-15-42
|