31.10.2020 11:29:43
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FC5252-0AY00-0AG0
Product
SINUMERIK 810D/DE/840D/DE STEP7 ДЛЯ SINUMERIK ПО НА CD-ROM ПРОСТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Комментарий
Для данного продукта предусмотрена замена: 6FC5252-5AY01-6AG0
6FC5252-5AY01-6AG0 Сравнить Продукты
Замена:DE region only: Sale via SISW, further information via Siemens contact person.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FC5252-0AY00-0AG0
Описание Продукта SINUMERIK 810D/DE/840D/DE STEP7 ДЛЯ SINUMERIK ПО НА CD-ROM ПРОСТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Вид продуктов SIMATIC STEP 7 для SINUMERIK
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Для данного продукта предусмотрена замена: 6FC5252-5AY01-6AG0
6FC5252-5AY01-6AG0 Сравнить Продукты
Замена:DE region only: Sale via SISW, further information via Siemens contact person.
Замена информации
Заменить 6FC5252-5AY01-6AG0
Описание Замены SINUMERIK SIMATIC S7, STEP7 V5.6 НА DVD SINGLE LICENSE ДЛЯ SINUMERIK HARDWARE
Коммерческие данные
Ценовая Группа 716
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : 5D992
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,100 Кг
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
EAN/UPC 040892740844
Товарный код 85234920
Каталог ID NC62
Группа Продукта 9718
Код группы R211
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Дата RoHS согласования уточняется
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 4 EC001435
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|