29.10.2020 20:12:54
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FC5347-0AF20-1AA1
Product
Аналогичные изображения
EMERGENCY STOP mushroom pushbutton 22 mm, round, plastic, red, 40 mm, positive latching, rotate-to-unlatch mechanism, with holder
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FC5347-0AF20-1AA1
Описание Продукта EMERGENCY STOP mushroom pushbutton 22 mm, round, plastic, red, 40 mm, positive latching, rotate-to-unlatch mechanism, with holder
Вид продуктов SINUMERIK MCP 398C
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 714
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 0,060 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 46,00 x 106,00 x 50,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 195125073746
Товарный код 85389099
Каталог ID NC62
Группа Продукта 6250
Код группы R211
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-91-90
eClass 7.1 27-24-91-90
eClass 8 27-24-91-90
eClass 9 27-24-21-91
eClass 9.1 27-24-21-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|
Загружаются Spice документы...